Unité de commande radio eNet 1x Mini

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5422 00
5422 00
152,08 EUR
EAN 4010337774198
UV 1/5
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires DALI.
  • Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast.
  • Alimentation DALI pour max. douze participants.
  • Branchement en parallèle de jusqu’à six unités de commande radio DALI Mini pour alimenter 72 participants au maximum.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Luminosité maximale.
  • Vitesse de variation.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.
  • Fonction répétiteur.
  • Localisation de l'appareil.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
max. 2 W

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Tension nominale DALI:
DC 16 V

Courant de sortie:
max. 24 mA

section de raccordement:
4 mm² max.

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Dimensions
l x H:
53 x 28 mm

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Commande d'éclairage DALI
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Unité de commande radio DALI simple Mini
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5422 00

PDF, 357 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements