Gira G1 230 V

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
verre noir
Réf. 2067 05
2067 05
1.192,79 EUR
EAN 4010337014294
UV 1
SP 36
verre blanc
Réf. 2067 12
2067 12
1.192,79 EUR
EAN 4010337014324
UV 1
SP 36
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Module de capteur de température pour Gira G1

mod.capteur temp. Gira G1
Le Gira G1 est un appareil de commande de local polyvalent pour la visualisation et la commande de différentes fonctions du bâtiment. Pour l'utilisation dans le système Gira One et dans le système de communication de porte Gira. L'étendue des fonctions dépend du micrologiciel utilisé.
Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi qu'aux documentations techniques relatives à l'appareil pour obtenir l'étendue exacte des fonctions.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La commande se fait via un écran tactile multipoint.
  • La liaison et la communication se font via LAN ou WLAN en fonction de la variante.
  • Haut-parleur intégré.
  • Microphone intégré avec compensation d’écho.

Possibilités d’utilisation et combinaisons

  • Le Gira G1 en tant qu’appareil de commande de local polyvalent présente les fonctions ou les combinaisons de fonctions suivantes :
  • Gira one Client.
  • Station d’appartement vidéo.

Client-serveur Gira One

  • En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé comme Client dans des installations avec un serveur Gira One.
  • Après avoir été activé, le Gira G1 représente l’interface Gira de l’application Gira Smart Home. Jusqu’à 250 consommateurs Gira One peuvent alors être visualisés.
  • Il est possible d’avoir au maximum 50 Gira G1 dans un projet Gira One.
  • En plus des consommateurs servant à la commande de bâtiments, les fonctions suivantes sont disponibles dans le Gira G1 utilisé en tant que client du serveur Gira One :
    • Fonction directe.
    • Communication de porte Gira.
    • Service de météo en ligne.
  • Gira G1 avec module de raccordement encastré 230 V WLAN.
  • Communication de données via WLAN.

Technical data

Puissance absorbée
Maximale:
7 W
Typique:
4 W
Minimum:
2 W

Alimentation en tension
Classe de puissance PoE 0:
PoE 48 V CC

Standard LAN:
IEEE 802.3af

Conducteur de raccordement
Spécification Ethernet:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7

Affichage
Type:
TFT
Taille:
15,3 cm (6″)
Nombre de couleurs:
16,7 M
Résolution:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosité:
350 cd/m²
Rapport des contrastes:
1:500
Angle d'observation:
> 80° tout autour

Capteur de proximité
Portée:
50 cm max.
Zone de détection:
30° à l’horizontale, 30° à la verticale

Indice de protection:
IP21

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Température ambiante:
0°C à +45°C

Alimentation en tension:
230 V CA, 50/60 Hz

Standard WLAN:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Profondeur d’encastrement:
32 mm

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Hauteur de montage recommandée : 150 cm à partir du sol.
  • Le montage se fait sur un boîtier profond (recommandation boîtier pour électronique avec raccordement LAN).
  • Utilisable comme station d'appartement en liaison avec une passerelle TKS-IP.
  • Lors de la planification de l'installation, veuillez tenir compte des indications techniques de planification de réseau dans la documentation de l'appareil.
  • L'assistant de projet Gira (GPA) est requis pour les mises à jour du micrologiciel. Le GPA est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
  • Il est recommandé de monter le module de raccordement encastré PoE en utilisant un boîtier électronique.
  • Un commutateur ou routeur du commerce compatible PoE, ou bien un injecteur PoE, est nécessaire.

Etendue de la livraison

  • Module d'affichage, cadre-support, module de raccordement encastré 230 V WLAN

Dimensions en mm

Gira G1 (y compris bloc d'alimentation encastré): 97 168 47
Gira G1 (sans bloc d'alimentation encastré): 97 168 15
Hauteur de montage: - 1500 -

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Gira G1
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 206705

RFA, 364 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 206705

IFC, 19 Kb

Charger


Gira G1
Instructions de montage

Instructions de montage

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.702 Kb

Charger


Gira G1
Base de données de produits

de ETS 5.5.4 (à partir de la version de firmware 2.0.442)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Charger


Gira G1
Modes d'emploi

Mode d'emploi (version du micrologiciel 3.3.88 et ultérieure)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.020 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 49.173 Kb

Charger


Module capteur de température pour Gira G1
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2091 00

PDF, 1.047 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements