Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m Komfort pour KNX
TX_44

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 2050 66
2050 66
202,14 EUR
EAN 4010337026976
UV 1
SP 06
anthracite
Réf. 2050 67
2050 67
208,59 EUR
EAN 4010337026983
UV 1
SP 06
teinte alu
Réf. 2050 65
2050 65
208,59 EUR
EAN 4010337026990
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace le détecteur de mouvement KNX1304 ...

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Montage sur coupleur de bus 3.
  • Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur).
  • Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité.
  • Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur.
  • La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR.
  • Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux.
  • Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante.
  • Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire).
  • Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix.
  • Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX.
  • Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escaliers, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée.
  • Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions.
  • Commutation du type de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonction en cours de fonctionnement via le service sur place.
  • Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX.
  • Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR.
  • Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées.
  • Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ».
  • Pour les utilisations « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable.
  • Fonction de test de détection pour aider à la configuration et au réglage de la zone de détection PIR.
  • Mesure de la température ambiante intégrée.
  • Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis.
  • Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
32 m max.
Portée de chaque côté:
19 m max.

Angle de détection:
180°

Capteur de luminosité
Plage de mesure:
env. 1 à 1 000 lx

Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Capteur de température
Plage de mesure:
-5°C à +45°C
Précision:
±1 K

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Détecteur de mouvement Komfort 1,10 m / 2,20 m
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Charger


Détecteur de mouvement Komfort, Standard 1,10 m
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.177 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 282 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2050 ..
2051 ..

PDF, 10.772 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements