Actionneur analogique 4x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1022 00
1022 00
420,64 EUR
EAN 4010337010708
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Alimentation en tension

Alimentation AC 24 V 1 A rDIN

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'actionneur analogique 4x rail DIN avec couplage de bus intégré convertit les télégrammes KNX (1 octet et 2 octets) en signaux de sortie analogiques.
  • Ces signaux de sortie analogiques permettent aux actionneurs de la technique de chauffage, de climatisation et de ventilation d'adapter leurs grandeurs de sortie sur base d'informations de bus et de participer aux processus de régulation.
  • Sorties de tension avec surveillance de courts-circuits.
  • L'état de la sortie est signalé par la LED d'état.
  • Les grandeurs de sortie peuvent être forcées.
  • Les sorties non nécessaires peuvent être désactivées.
  • Les quatre sorties sont paramétrées par le logiciel comme signaux de tension ou de courant.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Nombre de sorties:
4

Tension nominale:
AC 24 V

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Alimentation en tension:
Bornes à vis
Sorties:
Bornes à vis

Signaux de courant à la sortie
0 à 20 mA:
Charge ≤ 500 Ω
4 à 20 mA:
Charge ≤ 500 Ω

Signaux de tension à la sortie
0 à 1 V:
Charge ≥ 1 kΩ
0 à 10 V:
Charge ≥ 1 kΩ

section de raccordement:
4 mm² max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 102200

RFA, 476 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 102200

IFC, 164 Kb

Charger


Actionneur analogique 4 canaux
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1022 00

PDF, 118 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Analogaktor 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 1022 00

PDF, 211 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements