Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT
Gira F100

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5376 112
5376 112
124,91 EUR
EAN 4010337050834
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace0671 ...

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.
  • Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible.

Avec module de commutation System�3000

  • Fonctionnement de courte durée.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.
  • Fonction d'éclairage de base.
  • Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Réglage du seuil de luminosité.
  • Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Réglage du délai de temporisation.
  • Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
  • Simulation de présence.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Fonctionnement de jour.
  • Test de détection.
  • Fonction de temporisation.
  • Fonction d'alarme.

Technical data

Angle de détection:
180°

Valeur de luminosité
Réglable:
env. 5 à 500 lx
Fixe:
Fonctionnement de jour

Sensibilité:
0, 25, 50, 75, 100 %

Indice de protection
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Délai de temporisation:
env. 10 s à 60 min

Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant:
15 m max.
Portée de chaque côté:
10 m max.

Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
10 m max.
Portée de chaque côté:
9 m max.

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-20°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.946 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements