Module raccordement de haut-parleur 4x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5694 03
5694 03
43,81 EUR
EAN 4010337463290
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5694 10
5694 10
43,81 EUR
EAN 4010337463306
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir.
  • Raccordement à l'arrière: bornes vissées.

Technical data

Profondeur de montage:
18 mm

section de raccordement
maximum:
2,5mm²
minimum:
1mm²

Raccordement
Face arrière:
4mm²

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.