Télécommande RF 4x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
anthracite
Réf. 5124 00
5124 00
115,94 EUR
EAN 4010337017233
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Avec les télécommandes RF pour KNX, la commande devient "mobile" : il est possible de déclencher facilement, par télécommande, la fonction KNX désirée à partir de n'importe quel endroit dans la maison. Une fois les touches actionnées, les télécommandes RF pour KNX émettent des télégrammes KNX sans fil, en fonction du réglage des paramètres et si le programme d'application a été chargé. Il peut s'agir de télégrammes pour commuter, varier l'intensité lumineuse ou commander des stores, par exemple. Il est également possible de programmer des fonctions de transmission de valeurs (réglage de l'intensité lumineuse et postes secondaires d'ambiance d'éclairage).

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Fonction de confirmation et affichage d'envoi et d'état via LED bicolore (rouge/vert) séparément pour chaque touche via la fonction d'affichage à 2 niveaux.
  • Affichage d'état en option via des objets de communication d'état 1 bit séparés.
  • Affichage d'envoi et de confirmation désactivable.
  • L'élaboration, la mise en service et le paramétrage s'effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
  • Appareil sur piles.

Fonction "Commutation"

  • Fonction manette ou touche.
  • Instruction paramétrable par pression et relâchement des touches (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).

Fonction "Modulation"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (plus clair - MARCHE, plus foncé - ARRÊT).

Fonction "store"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION).
  • Paramétrage possible de la durée entre fonction brève et fonction longue.

Fonctions "transmetteur de valeur" et "fonction de poste auxiliaire d'ambiance d'éclairage"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (valeurs 0 à 255, 0 à 100% ou numéro d'ambiance).
  • Pour poste secondaire d'ambiance : Fonction mémoire possible.

Technical data

KNX moyen:
RF1.R

Mode de mise en service:
Mode S

Tension nominale:
DC 3 V

Piles:
1 x CR 2450N

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Puissance d’émission:
max. 20 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Batterie
Type:
CR 2450N
N° UN:
3091

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

  • La pile est comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Système KNX RF Gira
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


KNX Télécommande RF double, quadruple
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.

Réf. 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 282 Kb

Charger


Télécommande KNX RF double et quadruple
Modes d'emploi

Manuel d'utilisation

Réf. 5122 00
5124 00

PDF, 248 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Réf.

PDF, 7.203 Kb

Charger


KNX RF Handsender 2fach und 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Réf. 5122 00
5124 00

PDF, 10.236 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements