Tension nominale par bouton-poussoir:
CA/CC 24 V SELV
Capacité de charge par bouton-poussoir:
max. 20 mA
Tension nominale par LED:
24 V CC SELV
Capacité de charge par LED:
1 mA
Raccordement:
2 x bloc de raccordement à 9 pôles
section de raccordement:
0,4 à 0,8 mm monofil
Profondeur de montage:
25 mm
Température ambiante:
-5°C à +45°C