Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.
La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
Test de tension depuis l’avant possible.
Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
Base thermoplastique incassable.
Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
Etendue de la livraison
La nouvelle génération
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.