Nouveau

Bascule 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 3295 01
3295 01
7,91 EUR
EAN 4010337040811
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 3295 03
3295 03
7,91 EUR
EAN 4010337040828
UV 10/100
SP 01
blanc satiné
Réf. 3295 27
3295 27
7,91 EUR
EAN 4010337040842
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 3295 28
3295 28
8,49 EUR
EAN 4010337040859
UV 10
SP 11
teinte alu
Réf. 3295 26
3295 26
11,78 EUR
EAN 4010337040835
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 3295 005
3295 005
11,78 EUR
EAN 4010337065616
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 3295 015
3295 015
11,78 EUR
EAN 4010337110514
UV 10
SP 11
acier inoxydable
Réf. 3295 600
3295 600
19,02 EUR
EAN 4010337045267
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements