Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal:
16 A
Courant de fuite nominal:
30 mA
Profondeur de montage:
32 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:
-25°C à +40°C
Indications
Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
Montage dans un boîtier pour appareil profond.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.