Support Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension de sortie:
3,3 V CC SELV
Courant de sortie par canal:
3,3 mA
Longueur du jeu de câbles:
25 cm, extensible à max. 10 m
Indice de protection:
IP20
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Dimensions (L x l x h):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Consommation de courant:
de 4 à 12 mA
Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation
Ligne d'entrée:
2x jeux de câbles à 5 fils