Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation System 55
Convient également à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira et les systèmes sous plancher.
Pour fixation par vis.
Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
Profondeur de montage réduite.
Grand levier à œillet ergonomique.
Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
Base thermoplastique incassable.
L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
Griffes d’écartement encastrées.
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Technical data
Profondeur de montage:
32 mm
Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C
Indications
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.