Élément d’éclairage pour boîtier apparent

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 1067 01
1067 01
25,21 EUR
EAN 4010337105169
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 1067 03
1067 03
25,21 EUR
EAN 4010337107088
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 1067 005
1067 005
29,01 EUR
EAN 4010337110255
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz

Puissance absorbée:
0,05 W / 1,65 mA

Intensité lumineuse:
0,2 cd

Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.