Alimentation en tension:
230/240 V~ CA
Fréquence du réseau:
50/60 Hz
Température ambiante:
0°C à 50°C
Hauteur de montage:
1,10 m
Délai de temporisation:
1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
Fil rigide:
de 1,5 à 2,5 mm²
fil souple avec embout:
de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
400 W
Transformateur électronique:
400 W
Profondeur de montage:
33 mm