Nouveau

Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~
Contact NO unipolaire avec borne N

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 3140 01
3140 01
79,89 EUR
EAN 4010337042754
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 3140 03
3140 03
79,89 EUR
EAN 4010337042761
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 3140 27
3140 27
79,89 EUR
EAN 4010337042785
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 3140 28
3140 28
82,59 EUR
EAN 4010337042792
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 3140 26
3140 26
86,79 EUR
EAN 4010337042778
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 3140 005
3140 005
86,79 EUR
EAN 4010337065104
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 3140 015
3140 015
86,79 EUR
EAN 4010337127154
UV 1
SP 11
acier inoxydable (laqué)
Réf. 3140 600
3140 600
90,77 EUR
EAN 4010337045410
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie.
  • Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
  • Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.
  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Autres types sur demande.
  • Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements