Colonne d'énergie Gira avec élément d'éclairage et 3 unités videsHauteur 1600 mm
non équipé

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
anthracite
Réf. 1353 28
1353 28
1.237,97 EUR
EAN 4010337353287
UV 1
SP 17
teinte alu
Réf. 1353 26
1353 26
1.324,09 EUR
EAN 4010337353263
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 3 unités vides et élément d'éclairage.
  • L'élément d'éclairage est composé d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
  • Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
  • Les trois unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme TX_44 ou du System 55.

Technical data

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé):
IP44

Indications

  • Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
  • Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
  • Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
  • Fixation avec trois chevilles pour charge lourde.
  • Il est possible d'utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.
  • La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l'accessoire joint.

Etendue de la livraison

  • Le cadre de finition 3x TX_44 est compris dans la livraison.
  • Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
  • Les sources lumineusesne peuvent pascomprise dans la livraison.

Dimensions en mm

Socle: B 229 H 10 T 155
Colonne: B 142 H 1600 T 75

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Colonne d'énergie avec unités vides
Modes d'emploi

Mode d'emploi, énergie avec quatre unités vides, hauteur 1400 mm (1354 ..), colonne d'énergie avec élément d'éclairage et trois unités vides, hauteur 1600 mm (1353 ..), colonne d'énergie avec six unités vides, hauteur 1600 mm (1355 ..).

Réf. 1353 ..
1354 ..
1356 ..

PDF, 103 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements