Ce capot avec cadre adaptateur (55 x 55 mm) et cadre de finition (1x à 4x) permettent d'intégrer des dispositifs de connexion du System 55 dans le programme d'interrupteur Gira TX_44.
Pour par ex. les dispositifs de connexion System 55.
Indications
Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
Le cadre adaptateur avec découpe carrée (50 x 50 mm) permet également d’intégrer les appareils d'autres fabricants.
Il est vivement recommandé de tester les produits.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.