Profil de montage en aluminium pour le montage horizontal et vertical.
Avec entrée de câble et de goulotte. L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente.
Montage simplifié par clipsage des modules.
Indications
Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO à clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.
Via les équerres de fixation/les socles, le Profil 55 peut être installé aussi bien comme boîtier de table qu'en dessous d'armoires suspendues ou dans des coins.
Dimensions en mm
2x:
158
107
107
3x:
230
107
107
quintuple 600 mm:
587
107
107
8x:
587
107
107
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.