Tension nominale:
DC 12 V SELV
Consommation de courant:
400 mA
Température ambiante:
-5°C à +45°C
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g
Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Ligne de données:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Longueur de la ligne de données:
max. 3 m
Nombre de modules rail DIN eNet:
max. 32