Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbée:
max. 2 W
Tension nominale DALI:
16 V CC (type)
Alimentation de bus garantie:
52 mA
Alimentation de bus autorisée:
max. 250 mA
Courant de court-circuit:
max. 61 mA
Nombre de participants DALI:
max. 26
Nombre de modules variateurs rotatifs DALI commutables en parallèle encastrés avec bloc d’alimentation intégré:
max. 4
Réglage de température de couleur:
2000 à 10000 K
Température ambiante:
-5°C à +45°C