Tension nominale:
230 V AC, 50 Hz
Charge électrique de l'entrée de commande A1:
40 mA
Tension de commutation:
250 V CA
Courant de commutation résistif:
16 A
Courant d’enclenchement 20 ms:
max. 165 A
Courant de commutation minimal AC:
100 mA
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateur électronique:
1500 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
tubes fluorescents non compensés:
1200 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 (140 µF)
tubes fluorescents compensés en parallèle:
920 VA
Ballast électronique (EVG):
dépend du type
Ligne de commande:
100 m max.
Moment d'enclenchement:
10 s à 15 min
Température ambiante:
+5°C à +45°C