Bouton-poussoir avec bascule 2x sans impression / symboles de flèche pour Gira One et KNX
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5175 01
5175 01
109,71 EUR
EAN 4010337090816
UV 1/5
SP 06
blanc brillant
Réf. 5175 03
5175 03
109,71 EUR
EAN 4010337090823
UV 1/5
SP 06
blanc satiné
Réf. 5175 27
5175 27
109,71 EUR
EAN 4010337090830
UV 1/5
SP 06
anthracite
Réf. 5175 28
5175 28
112,55 EUR
EAN 4010337090847
UV 1/5
SP 06
teinte alu
Réf. 5175 26
5175 26
115,94 EUR
EAN 4010337090854
UV 1/5
SP 06
noir mat
Réf. 5175 005
5175 005
115,94 EUR
EAN 4010337090861
UV 1/5
SP 06
gris mat
Réf. 5175 015
5175 015
115,94 EUR
EAN 4010337090885
UV 1/5
SP 06
acier inoxydable
Réf. 5175 600
5175 600
123,29 EUR
EAN 4010337090878
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commande

  • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
  • Variation de l’intensité de l’éclairage.
  • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Appel de variantes d’ambiance.
  • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escaliers pour activer la fonction de cage d’escaliers pour les consommateurs de commutation et de variation.
  • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
  • Commande d’appareils audio Sonos.
  • Commande de consommateurs Hue.
  • Commande de consommateurs eNet.
  • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
  • Fonction boost.

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
  • Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable.
  • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.

Technical data

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation

Classe de protection:
III

Profondeur d’encastrement:
15 mm

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Bouton‐poussoir, bascule pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.409 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 283 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements