Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Encastré
Réf. 5061 00
5061 00
111,98 EUR
EAN 4010337099284
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur pour la commutation de consommateurs.
  • 3 entrées binaires pour le raccordement d’interrupteurs, de boutons-poussoirs et de détecteurs de mouvement conventionnels avec des contacts libres de potentiel.
  • Les entrées servent à la commande des actionneurs Gira One ou pour la détection d’informations d’état.
  • Raccordement d’un capteur de température externe sur l’entrée 3.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commutation

  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
  • Fonction de cage d’escaliers, un délai d’avertissement peut être réglé de manière supplémentaire.
  • Paramétrage en tant que fonction de commutation pour l’éclairage ou les prises par exemple, en tant que fonction de porte de garage ou fonction d’ouvre-porte ainsi que comme contact de commutation pour la transmission des besoins de chaleur à une pompe à chaleur.
  • Fonction porte de garage : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
  • Fonction d’ouvre-porte : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.

Entrées binaires

  • Possibilité de configuration de la commande avec un bouton ou deux boutons pour le bouton-poussoir à bascule.
  • Raccordement de boutons-poussoirs à bascule qui sont paramétrés avec la fonction de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation, d’appel d’ambiances, de cage d’escaliers (détecteur de mouvement), d’appel d’étage avec Gira G1, de porte de garage et d’ouvre-porte.
  • Raccordement de détecteurs de mouvement et de présence avec des sorties de relais libres de potentiel.
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Possibilité d’évaluer les contacts de commutation des capteurs de vent, de gel, de luminosité ou de pluie avec des contacts de relais libres de potentiel afin de protéger les consommateurs d’ombrage et de ventilation contre les paramètres environnementaux.
  • Demande du contact de fenêtre et visualisation dans l’application Smart Home : Une fenêtre ouverte entraîne après 5 minutes le passage en mode de fonctionnement chauffage protection contre le gel.
  • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.
  • Interrogation d’une commutation de chauffage/refroidissement sur une pompe à chaleur afin de pouvoir transmettre le mode de fonctionnement actuel (chauffage ou refroidissement) au régulateur de chauffage.
  • Affichage du contact de commutation pour la représentation d’un état du contact dans l’application Smart Home.
  • Entrées de commutation configurables qui peuvent être paramétrées de manière autonome.
  • Détection et calibrage des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires) sur l’entrée 3.

Technical data

Tension nominale:
SELV 21 V à 32 V CC

Puissance de commutation:
250 V CA, 16 AX

Courant d'enclenchement maximal:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

Raccordements
Bus Gira One:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Entrées:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Charge:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Entrées
Nombre:
3

Type d’entrée:
libre de potentiel

Tension d’interrogation
Entrées de poste secondaire:
env. 5 V

Longueur totale
Ligne de poste secondaire:
10 m max.

Puissance de raccordement
Charge résistive:
2500 W
Charge capacitive:
16 A, max. 140 µF
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2300 W
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes LED HT:
type 400 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transfo Tronic:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Consommation de courant:
de 5 à 18 mA

Indications

  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5061 00

PDF, 673 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 49.173 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements