Thermostat d'ambiance BT System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5394 112
5394 112
134,42 EUR
EAN 4010337055662
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
System 3000 Climat ambiant

S3000 mod.TA + raccord capteur

Module de commutation System 3000

mod.comm.relais S3000

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.

Fonctions sur le module rapporté

  • L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
  • Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
  • Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
  • Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
  • Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
  • Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
  • Supporte les capteurs de température internes et externes.
  • Détection chute température.
  • Verrouillage de commande.
  • Fonction de protection de vanne.
  • Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement.
  • Mode vacances (début, fin, température).
  • Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
  • Verrouillage de l'opération locale possible.
  • Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth®.
  • Valeurs de température minimum et maximum réglable.
  • Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres modules rapportés.
  • La combinaison du module rapporté 5393xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (indice).

Technical data

Précision de marche par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Lorsque vous êtes connecté à l’application Gira System 3000, l’heure et la date sont mises à jour.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Thermostat d'ambiance Display, Thermostat d'ambiance BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5393 ..
5394 ..

PDF, 325 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements