Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One.
Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance.
Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Fonctions de commande
Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
Variation de l’intensité de l’éclairage.
Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
Appel de variantes d’ambiance.
Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escaliers pour activer la fonction de cage d’escaliers pour les consommateurs de commutation et de variation.
Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
Commande d’appareils audio Sonos.
Commande de consommateurs Hue.
Commande de consommateurs eNet
Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
Fonction boost.
Température ambiante
Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.
Affichage LED
Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable.
Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.
Technical data
Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection:
III
Profondeur d’encastrement:
15 mm
Température ambiante:
-5°C à +50°C
Indications
Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.