Tension nominale UN:
230 V CA~ (50 Hz)
Tension continue maximale UC:
255 V CA~ (50 Hz)
Courant de décharge nominal In (8/20):
3 kA
Courant de décharge Itotal (8/20):
10 kA
Fusible de puissance max.:
16 A
IEC/CEI 61643-11:
Classe III
Indice de protection:
IP20
Température ambiante:
-5°C à +40°C