Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
Configuration via l’application ou NFC.
Technical data
Fréquence radio:
2,402 - 2,480 GHz
Protocole radio:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:
NFC
Portée
en champ libre:
jusqu'à 75 m
dans des bâtiments:
env. 10 m
Température ambiante:
-25°C à +65°C
Humidité de l'air:
0 à 95 % (sans condensation)
Indications
Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.
Etendue de la livraison
L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.