Nouveau

Module protection contre les surtensions

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0338 00
0338 00
82,00 EUR
EAN 4010337128120
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Module antisurtension classe III selon IEC 61643-11(type 3, EN 61643-11) pour prises avec raccordement de conducteur de protection.
  • Montage par encliquetage dans l’anneau de support de la prise.
  • Avec signalisation sonore pour la notification des défauts.
  • Autocollant d’identification de la prise.
  • Protège les prises supplémentaires dans le circuit, jusqu’à 5 m de distance.

Technical data

Tension nominale UN:
230 V CA~ (50 Hz)

Tension continue maximale UC:
255 V CA~ (50 Hz)

Courant de décharge nominal In (8/20):
3 kA

Courant de décharge Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

Fusible de puissance max.:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
Classe III

EN 61643-11:
Type 3

Indice de protection:
IP20

Température ambiante:
-5°C à +40°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module de protection antisurtension
Modes d'emploi

Mode d‘emploi.

Réf. 0338 00

PDF, 556 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements