Tension nominale:
24 V à 30 V CC
Puissance absorbée:
2,3 W(alimentation externe 24 V CC)
Température ambiante:
0°C à +45°C
Communication KNX:
KNX/TP, Mode S
Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT
Raccordements:
2x bornes de dérivation et de connexion RJ45 (commutateur intégré) pour KNX et 24 V