Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Tension de commutation:
24/230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutation:
5 à 160 mA
Courant d'enclenchement:
max. 1,5 A (2 s)
Nombre d’entraînements par sortie
section de raccordement:
max. 4 mm²
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Consommation de courant:
4,5 à 10 mA