Tension nominale:
DC 21 à 32 V SELV
Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Bus Gira One:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Entrées:
Bornes de connexion sur le câble de commande
section de raccordement:
4 mm² max.
Type d’entrée:
libre de potentiel
Entrées de poste secondaire:
env. 5 V
Ligne de poste secondaire:
10 m max.
Puissance de raccordement max.
Lampes à incandescence:
20 à 230 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transformateur électronique:
20 à 230 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 200 W
Lampes LED HT:
Type 1 jusqu’à 200 W
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Consommation de courant:
de 5 à 18 mA