Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.
Interrupteur pour l’affichage du statut de la chambre d'hôtel « Do not disturb » et « Make up room ».
Avec verrouillage contre le double enclenchement.
Verrouillé électriquement et mécaniquement.
Technical data
Profondeur d’encastrement:
32 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.