Nouveau

Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~
Contact NO unipolaire avec borne N

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 3140 70
3140 70
79,51 EUR
EAN 4010337115397
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le lecteur de carte d'hôtel avec protection contre le démontage peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d'économie d’énergie.
  • Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
  • Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Autres exécutions sur demande.

Etendue de la livraison

  • La nouvelle génération


    Livrable à partir de 08/2024.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Numéros d'articles anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements