Nouveau

Station d'appartement vidéo apparent 7

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 1209 03
1209 03
767,44 EUR
EAN 4010337053422
UV 1
SP 10
noir mat
Réf. 1209 005
1209 005
767,44 EUR
EAN 4010337053408
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Unité entièrement préassemblée avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable.
  • Façade entièrement vitrée à fonction tactile.
  • Montage mural direct ou montage mural avec boîtier d'encastrement pour appareil ou boîtier pour paroi creuse.
  • Montage avec socle pour installation sur meubles.

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire:
2 x borne à fiche
Bouton-poussoir d'appel d'étage:
2 x borne à fiche

Affichage
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Système de couleurs:
PAL
Résolution:
1024 x 600 points d'image

Carte microSD
Type:
SDHC
Capacité de stockage SDHC:
32 Go
Système de fichiers:
FAT 32

Température ambiante:
-5 ºC à +50 ºC

Dimensions en mm

B 181 H 123 T 24

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Station d'appartement vidéo, montage apparent 7
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 1209 ..

PDF, 8.918 Kb

Charger


Station d'appartement vidéo, montage apparent 7
Instructions de montage

Instructions de montage et de mise en service

Réf. 1209 ..

PDF, 4.294 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements