Nouveau

Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec griffes de fixation
Réf. 3102 00
3102 00
21,02 EUR
EAN 4010337038672
UV 10
SP 01
sans griffes de fixation
Réf. 3812 00
3812 00
21,02 EUR
EAN 4010337038689
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
3102 00:
32 mm
3812 00:
23 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Numéros d'articles anciens/nouveaux
En savoir plus

Aperçu de commande d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Combinaisons possibles, possibilités de connexion et fonctions d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Récapitulatif de commande des éléments d’éclairage LED
Documentation technique

Récapitulatif de commande des éléments d’éclairage LED: Nouvelle génération d’interrupteurs

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 31 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.927 Kb

Charger


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Charger


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements