Nouveau

Bascule avec symbole et zone d'inscription
Sonnette

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 3673 66
3673 66
16,15 EUR
EAN 4010337040231
UV 1
SP 13
anthracite
Réf. 3673 67
3673 67
19,77 EUR
EAN 4010337040248
UV 1
SP 13
teinte alu
Réf. 3673 65
3673 65
19,77 EUR
EAN 4010337040224
UV 1
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Indications

  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Dimensions en mm

Hauteur de l'étiquette de marquage: H 12

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.