Nouveau

Centrale météo pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5147 00
5147 00
340,00 EUR
EAN 4010337124412
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La centrale météo est utilisée en combinaison avec le capteur météo 8380 00. Elle évalue les informations du capteur et les transmet sur KNX :
    - Vitesse du vent
    - Température extérieure
    - Luminosité en lux des trois capteurs de luminosité, y compris la luminosité maximale.
    - Précipitations (oui / non)
  • Jusqu'à 20 centrales météo peuvent être connectées à un capteur météo.
  • 10 canaux de capteur pour le vent, les précipitations, la température et la luminosité. Des liens logiques ET/OU peuvent être créés à l'intérieur des canaux du capteur pour évaluer ensemble plusieurs valeurs de capteur.
  • Temporisation d'évaluation pour tous les capteurs pour garantir une fonctionnalité fiable.
  • 8 canaux de protection solaire pour 8 façades avec fonction pare-soleil automatique incluse. Temporisation d'évaluation pour garantir une fonction fiable de protection solaire.
  • 2 objets pour capteurs de luminosité externes.
  • Objet jour/nuit prédéfini pour la commutation entre mode jour/nuit, avec fonction d'activation/désactivation séparée par l'objet de communication.
  • Objet de communication qui informe la centrale météo des perturbations de communication du capteur météo.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Tension nominale KNX:
21 CC à 32 V SELV

Autoconsommation:
max. 0,5 W

Raccordement KNX:
0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo:
1 000 m

Indice de protection:
IP20

Classe de protection:
III

Tension de choc nominale:
0,8 KV

Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo:
20

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 3

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur météo avec centrale météo pour KNX
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5146 00
5147 00

PDF, 698 Kb

Charger


Capteur météo avec centrale météo pour KNX
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.7

Réf. 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Wetterzentrale mit Wettersensor für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5146 00
5147 00

PDF, 2.413 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements