Tastsensor 4 Komfort 4x pour Gira One et KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 5004 003
5004 003
220,28 EUR
EAN 4010337070627
UV 1
SP 06
anthracite
Réf. 5004 028
5004 028
220,28 EUR
EAN 4010337070849
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Délai de livraison 05/2024.

Description alternative

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Tastsensor 4 Komfort pour l'utilisation des appareils consommateurs Gira One.
  • Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
  • Capteur d'humidité de l'air intégré pour mesurer l'humidité de l'air ambiant.
  • Entrée pour capteur externe pour mesurer la température au sol.
  • Tastsensor 4 Komfort dans les dimensions 95 x 95 mm.
  • Mise en service des Tastsensors à partir du niveau d'indice 01 avec Gira Project Assistant (GPA) version 5.1.

Fonctions de commande

  • Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
  • Variation de l’intensité de l’éclairage.
  • Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Appel de variantes d’ambiance.
  • Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escaliers pour activer la fonction de cage d’escaliers pour les consommateurs de commutation et de variation.
  • Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1.
  • Commande d’appareils audio Sonos.
  • Commande de consommateurs Hue.
  • Commande de consommateurs eNet.
  • Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
  • Fonction boost.

Concept de commande

  • Montage horizontal (commande via la touche gauche / droite)
  • Fonction de commutation : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
  • Fonction de gradation actionnement court : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
  • Fonction de gradation actionnement long : touche gauche : plus sombre ; touche droite : plus clair
  • Fonction d'ombrage :
    touche gauche : abaisser ; touche droite : monter
  • Fonction ambiance : touche gauche : variante d’ambiance 2 ; touche droite : variante d'ambiance 1
  • Fonction de cage d'escaliers : touche gauche / droite : activation
  • Fonction de porte de garage : touche gauche / droite : impulsion / flanc montant
  • Fonction d'ouverture de porte : touche gauche/droite : impulsion / flanc montant
  • Commande audio Sonos : touche gauche : lecture favori 1 ; touche droite : lecture / pause
  • Appel d’étage (G1) : : touche gauche / droite : Déclencheur d’appel d’étage
  • Fonction boost : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation

Température ambiante

  • Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.

Affichage LED

  • Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
  • Couleur de la LED d'état réglable (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc).
  • Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Classe de protection:
III

Profondeur d’encastrement:
16 mm

Clavier:
95 x 95 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
  • Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 5004003

RFA, 408 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5004003

IFC, 54 Kb

Charger


Tastsensor 4 Komfort pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.307 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements