Tension nominale:
AC 24 V SELV (± 10%)
Tension nominale:
DC 21 à 32 V SELV
Consommation de courant:
100 à 400 mA
Conducteur de raccordement
Type de câble:
LiYCY 4xAWG26
Longueur totale par ligne:
15 m
Nombre de stations météo:
Max. 3 (par ligne)
Température ambiante:
-30°C à +60°C
Indice de protection:
IP44
Capteur d'orientation du vent
Capteur de vitesse du vent
Plage de mesure:
0 à 40 m/s
Précision (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Plage de mesure:
-30°C à +60°C
Capteur de précipitations
Plage de mesure:
Oui / non
Plage de mesure:
0 à 150 klx
Plage de mesure:
0 à 900 lx
Capteur de pression atmosphérique
Plage de mesure:
300 à 1100 hPa
Capteur d'humidité de l'air
Plage de mesure:
0 à 100 % d'humidité relative
Résolution:
0,1 % d’humidité relative
Précision:
±10 % d’humidité relative (20 °C)
Humidité de l'air Humidité de l'air:
0 à 400 g/m³
Plage de mesure:
0 à 1300 W/m²