KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Contact:
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
Puissance de commutation AC 230 V:
16 A / CA1 ou 16 A / CA3
Puissance de commutation AC 400 V:
10 A / CA1 ou 10 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Puissance de raccordement
Charge capacitive 230 V CA:
16 A, max. 200 µF
Lampes à incandescence:
3680 W
Transformateur bobiné:
2000 VA
Transformateur électronique:
2500 W
tubes fluorescents non compensés:
3680 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
3680 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
2500 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
3680 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
3680 W
section de raccordement:
4 mm² max.
Détection de courant:
0,25 à 16 A sinus
Détection de courant:
50/60 Hz