Insert de capot informatique pour connecteurs de haut-parleur WBT (+/-) haut de gamme

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0091 00
0091 00
58,22 EUR
EAN 4010337091004
UV 5
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
  • Pour un raccordement professionnel de câbles de haut-parleur jusqu’à max. 10 mm² par pincement sous écrou de serrage ou fiche banane de 4 mm.

Technical data

Matériau:
Cuivre OFC doré 24 carats

Résistance de contact
Fixation par serrage:
≤ 0,1 mΩ
Fiche banane standard:
≤ 0,15 mΩ

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements