Tastsensor RF 1x pour KNX
Bascule de mise en service System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5101 00
5101 00
151,86 EUR
EAN 4010337017240
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Set basc. 1x ZI Set basc. 1x Jeu basc. 1x inscr.

Accessoires optionnels

De l'acionnement de touche, les Tastsensors RF pour KNX émettent des télégrammes KNX sans fil, en fonction du réglage des paramètres et si le programme d'application a été chargé. Il peut s'agir de télégrammes pour commuter, varier l'intensité lumineuse ou commander des stores, par exemple. Il est également possible de programmer des fonctions de transmission de valeurs (réglage de l'intensité lumineuse et postes secondaires d'ambiance d'éclairage).

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Fonction de confirmation et affichage d'envoi et d'état via LED bicolore (rouge/vert) séparément pour chaque touche via la fonction d'affichage à 2 niveaux.
  • Affichage d'état en option via des objets de communication d'état 1 bit séparés.
  • Affichage d'envoi et de confirmation désactivable.
  • Sur les murs, la touche sensorielle peut être fixée par vis ou, sur des surfaces lisses ou transparentes, collée avec une plaque de montage.
  • La projection, la mise en service et le paramétrage s'effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
  • Appareil sur piles.

Fonction "Commutation"

  • Fonction manette ou touche.
  • Instruction paramétrable par pression et relâchement des touches (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).

Fonction "Modulation"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (plus clair - MARCHE, plus foncé - ARRÊT).

Fonction "store"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION).
  • Paramétrage possible de la durée entre fonction brève et fonction longue.

Fonctions "transmetteur de valeur" et "fonction de poste auxiliaire d'ambiance d'éclairage"

  • Fonction des manettes.
  • Instruction lors de la pression de la manette (touche droite et gauche) paramétrable (valeurs 0 à 255, 0 à 100% ou numéro d'ambiance).
  • Pour poste secondaire d'ambiance : Fonction mémoire possible.

Technical data

KNX moyen:
RF1.R

Mode de mise en service:
Mode S

Tension nominale:
DC 3 V

Piles:
1 x CR 2450N

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Puissance d’émission:
max. 20 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Batterie
Type:
CR 2450N
N° UN:
3091

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
  • En cas d'utilisation de jeux de bascules et/ou de cadres de finition, il peut y avoir une diminution de la portée.

Etendue de la livraison

  • Piles comprises dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Système KNX RF Gira
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 510100

RFA, 380 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 510100

IFC, 44 Kb

Charger


KNX Tastsensor RF simple et triple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation

Réf. 5101 00
5103 00

PDF, 1.705 Kb

Charger


KNX Tastsensor RF simple, triple
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.

Réf. 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Réf.

PDF, 7.203 Kb

Charger


KNX Tastsensor 1fach und 3fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Réf. 5101 00
5103 00

PDF, 9.893 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements