Module bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~
Contact NO unipolaire avec borne N

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Contact NO à 1 pôleavec borne N
Réf. 0150 00
0150 00
11,91 EUR
EAN 4010337150008
UV 10/100
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
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 015000

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 015000

IFC, 15 Kb

Charger


Contact NO unipolaire avec borne N
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir à bascule pour la fonction contact NO avec borne N

Réf. 0150 00

PDF, 17 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements