Puissance absorbée:
230 V, 50 VA
Thermostat d'ambiance:
max. 6
par servomoteur:
max. 500 mA
tous les entraînements:
max. 24 W
Commande de pompe:
2 A / 200 VA inductive
Commutation chauffage/refroidissement:
1
Alimentation en tension 230 V:
1
Principe de fonctionnement:
Type 1 / Type 1.C
Humidité ambiante:
80 % sans condensation
Température ambiante:
0 à +50 °C
Section de conducteur serrable:
de 0,2 à 1,5 mm²