Module WBT-0708 Cu nextgen™
Soulier de câble/connexion soudée

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5666 03
5666 03
80,34 EUR
EAN 4010337461487
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5666 10
5666 10
80,34 EUR
EAN 4010337461494
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
section de raccordement
maximum:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Indications

  • Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.
  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.