Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) et réglette d'éclairage incorporée.
Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
Griffes d’écartement encastrées.
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
Profondeur de montage réduite.
Grand levier à œillet ergonomique.
Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
Base thermoplastique incassable.
Technical data
Puissance absorbée
Fonctionnement:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
En attente:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensité lumineuse:
0,2 cd
Profondeur d’encastrement:
31 mm
Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.