Fixe:
Fonctionnement de jour
Sensibilité:
25, 50, 75, 100 %
System 55, Gira F100:
IP20
Délai de temporisation:
env. 2 min fixe
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant:
32 m max.
Portée de chaque côté:
19 m max.
Température ambiante:
-20°C à +45°C