Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutation:
10 mA à 16 A
Puissance de raccordement:
max. 3600 W
Hauteur de montage recommandée:
1,50 m
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C