Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipée:
max. 4 W
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
20 à 500 W
Transformateur bobiné:
20 à 500 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique:
20 à 500 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED:
Type 3 jusqu’à 100 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 100 W
section de raccordement:
4 mm² max.
Longueur de la ligne de données:
max. 3 m